(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corredera deslizante - Acero inoxidable KC-1411.

Corredera deslizante - Acero inoxidable KC-1411.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de diapositiva
· Número de paso del carril: 3
· Material del carril: Placa de acero inoxidable laminada en frío (Acero inoxidable 304)
· Ancho W (mm): 107.5
· Altura H (mm): 23.8

PDF

 
Número de Parte
KC-1411-12
KC-1411-14
KC-1411-16
KC-1411-18
KC-1411-20
KC-1411-22
KC-1411-24
KC-1411-26
KC-1411-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

304.83262028~350~300023071
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355.63772058~400~300023072
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

406.44282058~450~300023073
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

457.24792067~500~300023074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5085292107~550~300023075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

558.85802107~600~300023076
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

609.66312058~650~300023077
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

660.46822028~700~300023078
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

711.27321989~750~200023079

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable 304) Tratamiento de superficie de riel Ninguno
Altura H(mm) 23.8 Ancho W(mm) 107.5 Número de paso ferroviario 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico