(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera deslizante - Inclinada K-254.

Corredera deslizante - Inclinada K-254.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de inclinación
· Accidente cerebrovascular ls [clasificación] (mm): Up to 350
· Clasificación de carga (cuando se usa 2)[clasificación] (n): 50 o menos
· Número de paso del carril: 2
· Material del carril: Placa de acero laminado en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-254-16

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoInclinadoMaterial del riel[Acero] Placa de acero laminado en frío
Tratamiento de superficie de rielTratamiento con cromato de zincLongitud del riel L1(mm)406
Stroke S(mm)303Carga permitida (cuando se usa 2)(N)4.9
Altura H(mm)9.5Ancho W(mm)35.3
Número de paso ferroviario2Trazo Ls [Clasificación](mm)~350
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N)50 o menosCódigo de producto31360
Número de Parte
K-254-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Inclinado Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Longitud del riel L1(mm) 406 Stroke S(mm) 303 Carga permitida (cuando se usa 2)(N) 4.9
Altura H(mm) 9.5 Ancho W(mm) 35.3 Número de paso ferroviario 2
Trazo Ls [Clasificación](mm) ~350 Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) 50 o menos Código de producto 31360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-254-16 de la serie Corredera deslizante - Inclinada K-254..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico