(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Con punta de ajuste hexagonal, serie KC-275-A-HEX.

Patas Niveladoras - Con punta de ajuste hexagonal, serie KC-275-A-HEX.
  • Descuento por volumen

Debido a que la punta del tornillo del ajustador tiene forma hexagonal, se puede ajustar con una llave. Ideal para máquinas herramienta, máquinas expendedoras, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-275-A-HEX-2
KC-275-A-HEX-3
KC-275-A-HEX-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la rosca
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013015831659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010012831660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10709831661

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero con bajo contenido de carbono Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Carga permisible(kN) 5 Altura del cuerpo principal h(mm) 18
Rosca M(mm) 16 Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico