(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Patas Niveladoras - Para cargas pesadas, tipo rígida, serie K-1276-B. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Para cargas pesadas, tipo rígida, serie K-1276-B.
  • Descuento por volumen

De acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. Tiene excelentes propiedades antivibración debido a la gran superficie de contacto y la almohadilla. Ideal para equipos semiconductores, equipos médicos, máquinas herramienta.

PDF

 
Número de Parte
K-1276-B-24-150
K-1276-B-24-200
K-1276-B-30-150
K-1276-B-30-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391502419031537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392002424031538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491503019031539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492003024031540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo Varilla de acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de goma inferior Caucho sintético (NBR) Altura del cuerpo principal h(mm) 40
Propiedades Resistencia a la corrosión Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico