(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno nivelador - tipo pisador, serie KC-30-KS. (Números de pieza)

Perno nivelador - tipo pisador, serie KC-30-KS.
  • Descuento por volumen

El fondo está fabricado en poliamida y tiene una excelente resistencia química. Destinado para puertas para maquinaria de construcción, equipos de medición, gabinetes de acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-30-KS-12

 
Número de Parte
KC-30-KS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Material de acero al carbono para estructura mecánica Material del cuerpo Poliamida Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Longitud de la rosca(mm) 38 Altura del cuerpo principal h(mm) 30 Rosca M(mm) 12
Propiedades Estándar / Resistencia química Mecanismo de giro Ninguno Tornillo + Altura del cuerpo principal(mm) 68
Ancho ø D 28 Código de producto 21815

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-30-KS-12 de la serie Perno nivelador - tipo pisador, serie KC-30-KS..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico