(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - De plástico, serie KC-27.

Patas Niveladoras - De plástico, serie KC-27.
  • Descuento por volumen

Nivelador de cloruro de polivinilo (PVC) en la parte inferior. Destinado para equipos de medición, armarios de acero, máquinas expendedoras, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-27-1
KC-27-2
KC-27-3
KC-27-4
KC-27-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura del cuerpo principal h
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Ancho ø D1 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103726.520107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9363020108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10373520109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10374520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10375020111

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero con bajo contenido de carbono Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Cloruro de polivinilo
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Carga permisible(kN) 0.98 Longitud de la rosca(mm) 27
Rosca M(mm) 8 Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico