(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Patas niveladoras - tipo reciclado, serie K-287.

Patas niveladoras - tipo reciclado, serie K-287.
  • Descuento por volumen

Fácil de desmontar y fácil de reutilizar. De resina, uso de materiales reciclados.

PDF

 
Número de Parte
K-287-1
K-287-2
K-287-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342124231361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240104031362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23883831363

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Resina ABS
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico