(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De poliamida compactas con placa giratoria de acero rolado, sin freno, serie K-610J (Cargas muy pesadas).

Ruedas - De poliamida compactas con placa giratoria de acero rolado, sin freno, serie K-610J (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliamida
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria sin tope K-610J, de carga pesada y de piso bajo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K-610J-65-N
K-610J-75-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92655031687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106755531688
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 485.01~750.00 Carga permisible(daN) 600 Material de la rueda Poliamida
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 78(80) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 78(80) Longitud de placa L1(mm) 100
Ancho de placa W1(mm) 100 Ancho de la rueda(mm) 45 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico