(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda - De poliamida compacta con placa giratoria compacta de acero, sin freno, serie K-590J (Cargas muy pesadas).

Rueda - De poliamida compacta con placa giratoria compacta de acero, sin freno, serie K-590J (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliamida
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria sin tope K-590J, de carga alta y de piso bajo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-590J-80

 
Número de Parte
K-590J-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 485.01~750.00 Carga permisible(daN) 686 Altura de montaje(mm) 120
Material de la rueda Poliamida Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Chapa de acero laminada en caliente
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 75(80) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 55(60)
Longitud de placa L1(mm) 100 Ancho de placa W1(mm) 85 Diámetro de rueda D(φ) 80
Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada
CD del producto 31512

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-590J-80 de la serie Rueda - De poliamida compacta con placa giratoria compacta de acero, sin freno, serie K-590J (Cargas muy pesadas)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico