(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De poliamida compactas con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-610K (Cargas muy pesadas).

Ruedas - De poliamida compactas con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-610K (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Poliamida
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de piso bajo, carga pesada, rueda fija sin tope K-610K, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-610K-65-N
K-610K-75-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

926531689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067531690

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 485.01~750.00 Carga permisible(daN) 600 Material de la rueda Poliamida
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 78(80) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 78(80) Longitud de placa L1(mm) 119
Ancho de placa W1(mm) 104 Ancho de la rueda(mm) 45 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico