(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De poliamida compactas con placa giratoria, sin freno, serie K-611J (Cargas pesadas).

Ruedas - De poliamida compactas con placa giratoria, sin freno, serie K-611J (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliamida
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de piso bajo, sin tope K-611J, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-611J-50-N
K-611J-65-N
K-611J-75-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.002006854367054502831691
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.003009271719090653831692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.0040010671719090753831693

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Poliamida Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Chapa de acero laminada en caliente
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico