(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon, compactas con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-300HJ (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon, compactas con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-300HJ (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon súper resistente
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria sin tope, de carga alta y baja hasta el piso, K-300HJ, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-300HJ-50

 
Número de Parte
K-300HJ-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.002947855(65)55(65)82825032.531303

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Nylon súper resistente Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-300HJ-50 de la serie Ruedas - De nylon, compactas con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-300HJ (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-300HJ-65
K-300HJ-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.0039296.563(78)63(78)100100653631304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.0049010863(78)63(78)100100753931305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico