(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda - De uretano compacta con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-54 (De bajo perfil, para carga pesada).

Rueda - De uretano compacta con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-54 (De bajo perfil, para carga pesada).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho de uretano
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria para piso bajo sin tope K-54, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-54

 
Número de Parte
K-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 35.01~80.00 Carga permisible(daN) 78.4 Altura de montaje(mm) 55
Material de la rueda Caucho de uretano Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 94 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 94
Longitud de placa L1(mm) 118 Ancho de placa W1(mm) 118 Diámetro de rueda D(φ) 50
Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada
CD del producto 30063

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-54 de la serie Rueda - De uretano compacta con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-54 (De bajo perfil, para carga pesada)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico