(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de poliamida, sin freno, serie K-100X (Cargas muy pesadas).

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de poliamida, sin freno, serie K-100X (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: Poliamida
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de dos ruedas sin tope para cargas ultrapesadas K-100X, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-100X-N-75
K-100X-N-100
K-100X-N-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10485.01~750.00490130787810010075489931435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.0058815078781001001005812231436
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10750.01~78422090901101101505813631656

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Poliamida
Características de la rueda Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga Ultra Pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico