(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100WHB-P (Cargas muy pesadas).

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100WHB-P (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistente a la abrasión
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria sin tope para cargas ultrapesadas, K-100WHB-P, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
K-100WHB-P-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294796464848450383930094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.0039297787810010065484930095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.00490107787810010075485430096

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Resina de fenol
Características de la rueda Resistente a la abrasión Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga Ultra Pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico