(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De uretano con placa fija de fundición dúctil, sin freno, serie K-510 (Cargas ultra pesadas).

Ruedas - De uretano con placa fija de fundición dúctil, sin freno, serie K-510 (Cargas ultra pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho de uretano duro
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija para cargas ultrapesadas sin tope K-510, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-510-250
K-510-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122531518421825031087
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132336519422830031088

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 750.01~
Material de la rueda Caucho de uretano duro Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Fundición dúctil
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 102 Ancho de placa W1(mm) 136
Ancho de la rueda(mm) 90 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga Ultra Pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico