(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa giratoria de acero rolado, freno integrado, serie K-630JS (Con propiedades antiestáticas).

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa giratoria de acero rolado, freno integrado, serie K-630JS (Con propiedades antiestáticas).
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga media
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Propiedad: Antiestático

PDF

 
Número de Parte
K-630JS-75-R
K-630JS-100-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080100Caucho sintéticoAntiestáticoAgujero circular6363818175328210031724
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

80.01~140.00120144Caucho sintéticoAntiestáticoAgujeros Ranurados70(73)70(73)95951003210114431725

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico