(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho sintético, caucho de uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija antiestática, sin tope, K-630K, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-630K-100-R
Número de Parte |
---|
K-630K-100-R |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Propiedades | Prevención de electricidad estática |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Ancho de la rueda(mm) | 32 |
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-630K-100-R de la serie Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-630K (Con propiedades antiestáticas)..
Número de Parte |
---|
K-630K-100-UR |
K-630K-75-R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente