(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria con tornillo y doble rueda con tope K-200MYNS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-200MYNS-40
Tipo de Ruedita | Tipo atornillado / Ruedas dobles | Tope | Con tope de rotación | Rango de carga permitido(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carga permisible(daN) | 49 | Altura de montaje(mm) | 53 | Material de la rueda | (Nylon) |
Características de la rueda | Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Aleación de zinc fundido a presión | Diametro de hilo | M10 |
Diámetro de rueda D(φ) | 40 | Ancho de la rueda(mm) | 39 | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. |
Categoría de carga | Utilizado para carga ligera | CD del producto | 30725 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-200MYNS-40 de la serie Ruedas - Con montaje de perno roscado de aleación de zinc, rueda doble de nylon, freno incluido, serie K-200MYNS (Color negro)..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente