(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GS.

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda con dos ruedas y tope incluido, K-200GS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-200GS-60

 
Número de Parte
K-200GS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00
Carga permisible(daN) 147 Altura de montaje(mm) 79.5 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de aluminio fundido a presión Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros)
Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de la rueda(mm) 44 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 48 Asiento de montaje A × B o A × B × C(mm) 31×31×31
CD del producto 30716

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-200GS-60 de la serie Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GS..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico