(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Con placa fija de acero laminado en frío, ruedas dobles de nylon, sin freno, serie K-455R.

Ruedas - Con placa fija de acero laminado en frío, ruedas dobles de nylon, sin freno, serie K-455R.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de seguridad de doble rueda sin tope K-455R, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-455R-38
K-455R-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117643830909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00147775030910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 52 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 52
Longitud de placa L1(mm) 70 Ancho de placa W1(mm) 74 Ancho de la rueda(mm) 21/21
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico