(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De poliuretano compactas con placa giratoria de acero laminado en frío, serie K-100HB2 (Cargas pesadas).

Ruedas - De poliuretano compactas con placa giratoria de acero laminado en frío, serie K-100HB2 (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa giratoria
· Material de las ruedas: Plásticos técnicos, poliuretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo giratorio para uso con rueda tipo sin tope K-100HB2, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-100HB2-40-EP
K-100HB2-40-PA
K-100HB2-50-EP
K-100HB2-50-PA
K-100HB2-65-EP
K-100HB2-75-EP
K-100HB2S-65-EP
K-100HB2S-75-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Propiedades Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada140.01~220.0019660Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío4444585840253531044
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada · bajo volumen140.01~220.0019660Resina de PoliuretanoResistente a la abrasión4444585840253531042
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada220.01~320.0024572Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío5050646450284631045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada · bajo volumen220.01~320.0024572Resina de PoliuretanoResistente a la abrasión5050646450284631043
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada220.01~320.0029492Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío7171909065385631046
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada320.01~485.00343106Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío7171909075386131047
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con tope de rotación[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada220.01~320.0029492Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío7171909065386831052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada320.01~485.00343106Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío7171909075386831053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Otros Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico