(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De poliuretano compactas con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-600HB2 (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De poliuretano compactas con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-600HB2 (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa fija
· Material de las ruedas: Plásticos técnicos, poliuretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas fijas de piso bajo para cargas pesadas sin tope K-600HB2, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-600HB2-40-EP

 
Número de Parte
K-600HB2-40-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada140.01~220.0019660Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío60307444402531056

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Otros Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-600HB2-40-EP de la serie Ruedas - De poliuretano compactas con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-600HB2 (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-600HB2-40-PA
K-600HB2-50-EP
K-600HB2-50-PA
K-600HB2-65-EP
K-600HB2-75-EP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada · bajo volumen140.01~220.0019660Resina de PoliuretanoResistente a la abrasión60307444402531054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada220.01~320.0024572Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistencia al frío / Resistente al calor66368050502831057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada · bajo volumen220.01~320.0024572Resina de PoliuretanoResistente a la abrasión66368050502831055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada220.01~320.0029492Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistencia al frío / Resistente al calor914711171653831058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada320.01~485.00343106Plástico de ingenieríaResistencia química / Resistencia al frío / Resistente al calor1035212372753831059

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico