(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, freno integrado, serie K-507YS (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, freno integrado, serie K-507YS (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: nailon UMC
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda independiente para cargas pesadas, con tope K-507YS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-507YNS-130

 
Número de Parte
K-507YNS-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.0049017780801081081305031567

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Tranquilo
Material de la rueda UMC Nylon Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Chapa de acero laminada en caliente
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-507YNS-130 de la serie Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, freno integrado, serie K-507YS (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-507YNS-150
K-507YNS-200
K-507YS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.0053919890901201201505031568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.006482501121121401402006331569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.0045014480801081081004531368

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico