(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, sin freno, serie K-507Y (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, sin freno, serie K-507Y (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: nailon UMC
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias para cargas pesadas sin tope K-507Y, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-507YN-130

 
Número de Parte
K-507YN-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

485.01~750.0049017780801081081305031570

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda UMC Nylon
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Chapa de acero laminada en caliente Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-507YN-130 de la serie Ruedas - De nylon UMC con placa giratoria de acero laminado en caliente, sin freno, serie K-507Y (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-507Y-100
K-507YN-150
K-507YN-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

320.01~485.0045014480801081081004531364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.0053919890901201201505031571
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

485.01~750.006482501121121401402006331572

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico