(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De resina de poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100HBS-PA (Cargas pesadas).

Ruedas - De resina de poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100HBS-PA (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliuretano
· Características de las ruedas: Resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias para cargas pesadas con tope K-100HBS-PA, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-100HBS-PA-50
K-100HBS-PA-65
K-100HBS-PA-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00196685050646450286530880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294927171909065386630883
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.003431067171909075386830886

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Resina de Poliuretano Características de la rueda Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico