(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100HBS (Cargas pesadas).

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100HBS (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias para cargas pesadas con tope, K-100HBS, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-100HBS-130
K-100HBS-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22516513011930080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27418715013030081

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Tranquilo
Rango de carga permitido(daN) 220.01~320.00 Material de la rueda Caucho sintético Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 90
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 90 Longitud de placa L1(mm) 110 Ancho de placa W1(mm) 110
Ancho de la rueda(mm) 42 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico