(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S.
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-413S-75-R

 
Número de Parte
K-413S-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005993CauchoNingunoAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería6930237

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-413S-75-R de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S..

Products like this...

Número de Parte
K-413S-100-R
K-413S-100-UB
K-413S-125-N
K-413S-125-R
K-413S-125-UB
K-413S-75-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00118132CauchoNingunoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería8930238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0098132[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.8930962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)Agujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10530244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00147168CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería10530239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00127168[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10530963
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6930961

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico