(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420SR (Color blanco). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420SR (Color blanco).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nailon, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija sin tope, K-420SR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-420SR-65-R

 
Número de Parte
K-420SR-65-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004985CauchoNingunoAgujero circular552870476526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería30428

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-420SR-65-R de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420SR (Color blanco)..

Products like this...

Número de Parte
K-420SR-125-N
K-420SR-125-R
K-420SR-125-UB
K-420SR-65-UB
K-420SR-75-N
K-420SR-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)Agujeros Ranurados100(112)56(53)1409412538Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00147168CauchoNingunoAgujeros Ranurados100(112)56(53)1409412538Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería30431
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

-80.01~140.00127168[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados100(112)56(53)1409412538Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería30973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006985[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular552870476526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería30970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)Agujero circular552870477526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005993CauchoNingunoAgujero circular552870477526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería30429

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico