(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho de uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-52 (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho de uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-52 (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria grande prensada, sin tope, K-52, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-52-130

 
Número de Parte
K-52-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0024517780801081081304230057

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho de uretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-52-130 de la serie Ruedas - De caucho de uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-52 (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
K-52-100
K-52-150
K-52-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176144717195951003530056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0029419890901201201504530058
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.003922501121121401402004530059

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico