(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-50S. (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-50S. (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria grande prensada con tope, K-50S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-50S-200

 
Número de Parte
K-50S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.002452501121121401402004530752

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Material de la rueda Caucho sintético
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-50S-200 de la serie Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-50S. (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
K-50S-100
K-50S-130
K-50S-150
K-50S-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127144717195951003530749
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0017617780801081081304230750
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

140.01~220.0019619890901201201504530751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.007810363638282753230748

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico