(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria grande prensada con tope, K-50S, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-50S-150
Número de Parte |
---|
K-50S-150 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Material de la rueda | Caucho sintético |
---|---|---|---|---|---|
Características de la rueda | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-50S-150 de la serie Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-50S. (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
K-50S-100 |
K-50S-130 |
K-50S-200 |
K-50S-75 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente