(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-50 (Cargas medias).

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-50 (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria grande prensada sin tope K-50, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-50-75
K-50-100
K-50-130
K-50-150
K-50-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.410363638282753230050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127144717195951003530051
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

140.01~220.0017617780801081081304230052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0019619890901201201504530053
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.002452501121121401402004530054

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho sintético
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico