(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho de uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-520 (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho de uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-520 (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda rígida prensada grande sin tope K-520, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-520-150

 
Número de Parte
K-520-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0029419810056137931504530460

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Caucho de uretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-520-150 de la serie Ruedas - De caucho de uretano con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie K-520 (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
K-520-100
K-520-130
K-520-200
K-520-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.001761448045115801003530458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0024517710056137931304230459
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

320.01~485.00392250112631511002004530461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0011710363409168753230457

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico