(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, serie K-420G. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, serie K-420G.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria libre prensada sin tope K-420G, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-420G-25-R

 
Número de Parte
K-420G-25-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.007.835CauchoNinguno282335302512Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2330359

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-420G-25-R de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, serie K-420G..

Products like this...

Número de Parte
K-420G-25-N
K-420G-25-UR
K-420G-32-N
K-420G-32-R
K-420G-32-UR
K-420G-38-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.009.835[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)282335302512Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2330365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.009.835[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión282335302512Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2330377
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.0017.642[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)302438323214Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2830366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0011.842CauchoNinguno302438323214Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2830360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0017.642[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión302438323214Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2830378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0027.450[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)362846383817Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.3330367

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico