(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero, sin freno, serie K-420R.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero, sin freno, serie K-420R.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija

PDF

 
Número de Parte
K-420R-25-N
K-420R-25-R
K-420R-25-UR
K-420R-32-N
K-420R-32-UR
K-420R-38-N
K-420R-38-R
K-420R-38-UR
K-420R-50-N
K-420R-50-R
K-420R-50-UR
K-420R-65-N
K-420R-65-R
K-420R-65-UR
K-420R-75-N
K-420R-75-R
K-420R-75-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.009.835[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros redondos (dos agujeros)29-36182512Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.007.835CauchoNingunoAgujeros redondos (dos agujeros)29-36182512Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.009.835[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros redondos (dos agujeros)29-36182512Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0017.642[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros redondos (dos agujeros)29-36203214Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30393
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10~35.0017.642[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros redondos (dos agujeros)29-36203214Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0027.450[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular361546253817Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30394
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0019.650CauchoNingunoAgujero circular361546253817Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0027.450[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular361546253817Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0037.265[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular452558405020Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.0029.465CauchoNingunoAgujero circular452558405020Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0037.265[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular452558405020Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0053.980[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular552870476526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30396
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1035.01~80.0039.280CauchoNingunoAgujero circular552870476526Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30390
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.0053.980[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870476526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0063.790[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular552870477526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30397
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004990CauchoNingunoAgujero circular552870477526Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30391
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0063.790[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870477526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.30409

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico