(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable, sin freno, serie K-1570J (Cargas pesadas).

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable, sin freno, serie K-1570J (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de acero inoxidable de piso bajo sin tope - K-1570J, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K-1570J-80
K-1570J-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1408031522
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15010031523
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 750.01~ Carga permisible(daN) 980 Material de la rueda Nylon MC
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 85 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 85 Longitud de placa L1(mm) 112
Ancho de placa W1(mm) 112 Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica
Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico