(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, acero inoxidable, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria prensada de acero inoxidable con tope K-1304GS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-1304GS-200-N
Número de Parte |
---|
K-1304GS-200-N |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1304GS-200-N de la serie Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1304GS..
Número de Parte |
---|
K-1304GS-100-N |
K-1304GS-130-N |
K-1304GS-150-N |
K-1304GS-50-SUS |
K-1304GS-50-UR |
K-1304GS-65-SUS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente