(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1304G. (Números de pieza)

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1304G.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, acero inoxidable, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de acero prensado de acero inoxidable sin tope K-1304G, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1304G-50-SUS

 
Número de Parte
K-1304G-50-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980Acero inoxidableResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío46356251502075Utilizado para carga ligera30522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1304G-50-SUS de la serie Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1304G..

Products like this...

Número de Parte
K-1304G-130-N
K-1304G-150-N
K-1304G-200-N
K-1304G-50-UR
K-1304G-65-SUS
K-1304G-65-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00205177[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistente al calor808010810813040135Carga media30529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245198[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistente al calor909012012015045142Carga media30530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00333250[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistente al calor11211214014020058146Carga media30531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión46356251502075Utilizado para carga ligera30525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.006887.5Acero inoxidableResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío53416957652075Carga media30523
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

35.01~80.006887.5[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión53416957652075Carga media30526

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico