(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa fija rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1340R. (Números de pieza)

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa fija rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1340R.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nailon, acero inoxidable, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda rígida prensada de acero inoxidable sin tope K-1304R, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1304R-65-UR

 
Número de Parte
K-1304R-65-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.006887.5[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite452561456520Carga media30536

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1304R-65-UR de la serie Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa fija rectangular de acero inoxidable, sin freno, serie K-1340R..

Products like this...

Número de Parte
K-1304R-150-N
K-1304R-200-N
K-1304R-50-SUS
K-1304R-50-UR
K-1304R-75-SUS
K-1304R-75-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245198[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistente al calor100561379315045Carga media30540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00333250[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistente al calor1126315110220045Carga media30541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980Acero inoxidableResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío452561455020Utilizado para carga ligera30532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión452561455020Utilizado para carga ligera30535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.007892.5Acero inoxidableResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío452561457520Carga media30534
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.007892.5[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión452561457520Carga media30537

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico