(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De goma o nylon con placa esquinera de acero laminado en frío, sin freno, serie K-220G (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De goma o nylon con placa esquinera de acero laminado en frío, sin freno, serie K-220G (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Instalaciones ComercialesExhibidores
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Categoría de carga: Carga pesada
· Propiedad: Carga pesada de piso bajo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-220G-75-R

 
Número de Parte
K-220G-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Asiento de montaje A × B o A × B × C
(mm)
Dimensiones de montaje X × Y o X × W × Z
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1035.01~80.004990CauchoNinguno752660160×63×58139×55×4230139

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedita de esquina Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales
Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-220G-75-R de la serie Ruedas - De goma o nylon con placa esquinera de acero laminado en frío, sin freno, serie K-220G (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-220G-50-N
K-220G-50-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Asiento de montaje A × B o A × B × C
(mm)
Dimensiones de montaje X × Y o X × W × Z
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1035.01~80.003766[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)502042135×52×50122×46×3830140
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10~35.002966CauchoNinguno502042135×52×50122×46×3830137

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico