(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon MC o poliamida con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-92 (Carry master).

Ruedas - De nylon MC o poliamida con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-92 (Carry master).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa, con soportes niveladores
· Material de las ruedas: nailon MC, poliamida
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el carry master, K-92, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-92-50F
K-92-1000F
K-92-1300F
K-92-1800F
K-92-300F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.004971[(Nylon)] Poliamida424255554218Utilizado para carga ligera31551
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

750.01~784120[(Nylon)] Poliamida707095957231Para carga pesada31554
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.01~980121[(Nylon)] Poliamida707095957231Para carga pesada31606
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

750.01~1470130.5[(Nylon)] Nylon MC70701001009254Para carga pesada31607
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

220.01~320.0024582[(Nylon)] Poliamida585873735022Carga media31552

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de aluminio fundido a presión Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico