(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho sintético o nylon con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-100AF. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho sintético o nylon con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-100AF.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa, con soportes niveladores
· Material de las ruedas: Nailon, caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria y el pie de ajuste sin tope, K-100AF, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-100AF-63-R

 
Número de Parte
K-100AF-63-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005881Caucho sintético75759292632159Utilizado para carga ligera30765

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-100AF-63-R de la serie Ruedas - De caucho sintético o nylon con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-100AF..

Products like this...

Número de Parte
K-100AF-50-N
K-100AF-50-R
K-100AF-63-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007865[(Nylon)] (Nylon)64647878502246Utilizado para carga ligera30766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004965Caucho sintético64647878502046Utilizado para carga ligera30764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.0012781[(Nylon)] (Nylon)75759292632559Carga media30767

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico