(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas tipo U redondas. Ideales para autobuses, trenes o equipamiento especial de vehículos. Fabricadas en extrusion de aluminio, son ligeras en comparación del tamaño. Método de montaje: barrenos avellanados. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-223-1 |
A-223-2 |
A-223-3 |
A-223-4 |
A-223-5 |
A-223-6 |
A-223-7 |
A-223-8 |
Cargando…
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Aleación de aluminio | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Tratamiento de alumbre |
Método de montaje | Agujero circular | Manejar la forma de la sección transversal | Forma redonda | Apretón(φ) | 25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente