(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo 1. Serie AP-2.

Manijas - Tipo 1. Serie AP-2.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U curva. Disponibles en color marfil, negro o gris. Fabricadas en aleación de resina ABS con inserto de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna.

PDF

 
Número de Parte
AP-2-BLACK
AP-2-GRAY
AP-2-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro00003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris00004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marfil00005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Modelo de arco Funcion adicional Ninguno
Carga aplicada(N) 245 Material del cuerpo principal Aleación de ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 90 Pitch(mm) 90
Altura(mm) 32 Apretón(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico