(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Serie A-224.

Manijas - Serie A-224.
  • Descuento por volumen

Piezas para el ensamble de manijas. Fabricadas de extrusión de aluminio, son suaves al tacto y antibacteriales. Ideales para instalación dentro de autobuses o trenes. Los soportes y tubos se venden por separado.

PDF

 
Número de Parte
A-224-A
A-224-B
A-224-P-1000
A-224-P-300
A-224-P-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Longitud de tubería L
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A través de montaje--01687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sujetadores y Tornillos--01688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo principal1000100001764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo principal30030001762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo principal50050001763

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de aluminio Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico