(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-41-G.

Manijas - Serie A-41-G.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U delgadas. Cuentan con tapas para ocultar los barrenos de instalación. Método de instalación: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Fabricadas en aleación de zinc y tapas en resina ABS. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-41-G-20
A-41-G-25
A-41-G-30
A-41-G-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017000901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022000883
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027000884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032000885

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico