(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1030. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-1030.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Tipo empotrado
· Material del cuerpo principal: Plato de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Método de montaje: tornillo macho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango integrado de acero inoxidable A-1030, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
A-1030-1
A-1030-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
L
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10805003516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2003514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Tratamiento de Bead Shot Método de montaje Tornillo macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico