(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-1215.

Manijas - Serie A-1215.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U con diferentes métodos de montaje. Cuenta con tapones para cubrir el tornillo de montaje. Fabricada en tubo de acero inoxidable y codos en aleación de zinc. Método de montaje: rosca interna y barrenos para tornillos de cabeza hueca. Altura seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1215-A
A-1215-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5001091

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros W(mm) 372
Apretón(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico