(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, B【1-100 piezas por paquete】

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, B
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de enchufe: Tapón de cabeza hundida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
919000005
919000010
919000020
919000030
919000040
919000060
919000100
919130005
919130010
919130020
919130030
919130040
919130060
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (R) Longitud ± 0.4
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/166[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/87[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/49[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/810[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro

100 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101/212[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro

50 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103/414[Acero] Acero al carbono forjado[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro

40 piezas por paquete

40 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10116.5[Acero] S25C[Recubrimiento de óxido negro] Película de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/166[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/87[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/49[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/212[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/414[Acero] Acero al carbono forjado[Cromato] Cromado trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de enchufe Enchufe de cabeza hundida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico